製品の公開
Hiacynt, Bath mixer
Deante

Hiacynt, Bath mixer

Google翻訳”,
見た目の美しさと機能性を兼ね備えた浴槽用水栓です。古典的な形状は、小さなバスルームと大きなバスルームの両方で大きく構成されています。重厚な本体は最高品質の真鍮で作られ、エレガントに仕上げられています。掃除が簡単で、石の過度の堆積を防ぎます。浴槽の蛇口にはエアレーターも装備されています。この装置は、流れの水滴と通気を遮断します。おかげで水が柔らかくなりました。
仕様
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 172 mm
技術仕様
  • Unique refBQH_A10M
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-14
  • エディション1
  • 奥行き(mm)172
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル

対応地域

ヨーロッパ