製品の公開
Silia, Bath mixer with shower set
Silia, Bath mixer with shower set
    Deante

    Silia, Bath mixer with shower set

    Google翻訳”,
    バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
    仕様
    • MIXER
       Finish: steel
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       SPOUTS
       Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 165
      Material: brass
       FUNCTION SWITCH
       Switch type: ceramic mechanical
       AERATORS
       Aerator type: flat, swivel, silicone
      Aerator size: M24
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Additional features: cool-out
    技術仕様
    • Unique refBQS_F11M
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    ヨーロッパ