製品の公開
Silia, Bath mixer 4-hole concealed
Deante

Silia, Bath mixer 4-hole concealed

Google翻訳”,
バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
仕様
  • MIXER
     Finish: nero
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size: 35 mm
     SPOUTS
     Spout type: still
    Material: brass
     FUNCTION SWITCH
     Switch type: click mechanical
     AERATORS
     Aerator type: flat, swivel, silicone
    Aerator size: M24
     HOSES
     Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Anti-twist: 1
     HAND SHOWERS
     Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Additional features: cool-out
技術仕様
  • Unique refBQS_N18P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓