製品の公開
Silia, Bidet tap
Deante

Silia, Bidet tap

Google翻訳”,
バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
仕様
  • MIXER
     Finish: nero
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size: 25 mm
     SPOUTS
     Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 120
    Material: brass
     AERATORS
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10
技術仕様
  • Unique refBQS_N30M
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

ヨーロッパ