製品の公開
Silia, Washbasin tap
Silia, Washbasin tap
    Deante

    Silia, Washbasin tap

    Google翻訳”,
    バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
    仕様
    • MIXER
       Finish: brushed gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 25 mm
       SPOUTS
       Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 110
      Material: brass
       AERATORS
       Aerator type: swivel, flat
      Aerator size: M18
       CONNECTING HOSES
       Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10
    技術仕様
    • Unique refBQS_R20M
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    ヨーロッパ