製品の公開
Correo, Bathroom tower - modular system
Correo, Bathroom tower - modular system
    Deante

    Correo, Bathroom tower - modular system

    Google翻訳”,
    クラシックでシンプルな形のバスルームポストは、モダンでミニマリストの衛生設備のために設計されています。ユニバーサルで深みのあるブラック仕上げのNeroは、明るいアレンジと暗いアレンジの両方に適しています。同じコレクションからセットに1つまたは2つの棚を選択できます。さらに、支柱を壁に掛けて、下部のバーをタオルハンガーとして使用することもできます。残りのモジュラーシステム製品と互換性があります。個々の要素の美しい外観と高いユーザビリティを接続するために、任意の方法でバスルームを設計できます。
    仕様
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  200
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Reversible:  Yes
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    技術仕様
    • Unique refCKC_N20A
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)760
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル

    対応地域

    ヨーロッパ