製品の公開
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
    Deante

    Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm

    Google翻訳”,
    アクリル浴槽は、色や光沢を含むすべてのパラメータを保持する高級アクリルで作られました。耐久性のある素材と丁寧な仕上げは、耐久性と非常にエレガントな外観につながります。普通のバスルームを贅沢なバスルームに簡単に変えることができます。ユニバーサルデザインにより、壁やコーナーだけでなく、自立型の両方を設置することができます。古典的な長方形の形は、スカンジナビアとモダンなインテリアを完璧に補完します。製品の長さは170cmです。
    仕様
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1700
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  450
      capacity [l]:  234
      Weight with water [kg]:  284
      Weight without water [kg[:  50
      Installation method:  wall-mounted, freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    技術仕様
    • Unique refKDH_017W
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ

    対応地域

    ヨーロッパ