製品の公開
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm

    Google翻訳”,
    完全にポーランドで作成および製造されたモダンな花崗岩のトレイ。耐衝撃性、温度差、変色が大きいです。あなたが長い間あなたの浴室を装備することを計画しているなら、あなたは楽しい時間を過ごしました。清浄度を維持することで、疎水性、平面、ドレンマスクが容易になります。水は自由に流れ、石の堆積物を残します。見た目も忘れられません!花崗岩のパドリングプールは、すべてのモダンなバスルームにマッチします。長方形の形状で、設置や大きなバスルームに最適です。サイズ120x90cm。
    仕様
    • Finish:  metallic grey
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  900
      Length [mm]:  1400
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the construction material support, on the floor level
      Drain diameter:  90
      Possibility to cut to size:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes

    技術仕様
    • Unique refKQR_S47B
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ

    対応地域

    ヨーロッパ