製品の公開
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm

    Google翻訳”,
    シャワーキャビンは高品質の強化ガラスで作られています。それは非常に抵抗力があり弾力性があり、家族全員の最大の安全を提供します。組立部品は、シリーズの他の要素の色とスタイリングに従って美的に仕上げられています。キャビン全体がとても広々としています。設置や広いバスルームに最適な正方形の形状。サイズ80x80cm。
    仕様
    • Finish:  chrome
      Shape:  square
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  800
      Height [mm]:  1900
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  5
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  795
      Adjustment range from [mm]:  -10
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      Silent closing:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
      Detachable lower rollers:  Yes
    技術仕様
    • Unique refKTJ_042P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCabins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

    対応地域

    ヨーロッパ