製品の公開
Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm
Deante

Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm

Google翻訳”,
シャワーキャビンは高品質の強化ガラスで作られています。それは非常に抵抗力があり弾力性があり、家族全員の最大の安全を提供します。組立部品は、シリーズの他の要素の色とスタイリングに従って美的に仕上げられています。キャビン全体がとても広々としています。緩やかな曲率で半円形に成形します。サイズ80x80cm。
仕様
  • Finish:  chrome
    Shape:  half round
    Width [mm]:  800
    Length [mm]:  800
    Height [mm]:  1900
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  5
    Active cover:  Yes
    Side dimension [mm]:  795
    arc radius [mm]:  550
    Adjustment range from [mm]:  -10
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    Silent closing:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes
    Detachable lower rollers:  Yes
技術仕様
  • Unique refKTJ_052P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCabins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー