製品の公開
Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system  - 40 cm
Deante

Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system - 40 cm

Google翻訳”,
ウォークイン シャワー ウォールは、シャワー ドアの完璧な補完品、またはあらゆるモダンなバスルームの独立型ソリューションです。タイルに直接取り付けることも、シャワー トレイを使用して従来どおり取り付けることもできます。透明な強化ガラスにより、部屋の配置や視覚的な拡大を自由に行うことができます。全体の構造は、調整可能な手すりによって強化されています。シャワー ウォールは、疎水性のアクティブ カバー コーティングにより、非常に簡単に掃除できます。水の流れがスムーズになり、汚れや水垢の堆積を防ぎます。エレメントの幅は 110 cm です。
仕様
  • Finish:  chrome
    Width [mm]:  400
    Height [mm]:  2000
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  6
    Active cover:  Yes
    Installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in, possibility of assembly with a fixed wall, possibility of assembly with a KTS movable panel
    Side dimension [mm]:  385
    Railing length [mm]:  1062
    Adjustment range from [mm]:  700
    Adjustment range up to [mm]:  1200
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    Rails:  adjustable stiffening the cabin
    Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes

技術仕様
  • Unique refKTS_084P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCabins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー