製品を公開する
Alpinia, Shower column, with bathtub mixer - movable spout
Alpinia, Shower column, with bathtub mixer - movable spout
    Deante

    Alpinia, Shower column, with bathtub mixer - movable spout

    Google翻訳,
    快適なレインコートは、受話器を手に持っておく必要がないため、シャワーを自由に動かすことができます。クラシックな形とモダンな仕上げにより、スカンジナビアの工業用バスルームだけでなく、より伝統的なインテリアにも美しく存在します。耐久性と耐久性のあるコーティングは、スパッタや熱衝撃に耐性があります。 Anti-Calcシステムのおかげで、レインウェアは完全な清潔さで簡単に維持されます。水から石が沈殿します。あなたは片手でシリコンノズルで呪われています。噴霧器とスプレーヘッドに加えて、セットには便利な浴槽が含まれています。このおかげで、快適なバスゾーンとクイックシャワーを使用する可能性を簡単に組み合わせることができます。注ぎ口には、流れをオフにした後、壁と平行に組み立てるオプションがあります。これは、お風呂の快適さを大幅に向上させる非常に実用的なソリューションです。あなたは突き出た要素を打つことを忘れるでしょう。
    仕様
      • Material: steel 304, brass, ABS
      • Sliding bar with adjustable height: 1280-1635 mm
      • Finish: chrome
      • Mixer: single-handle
      • Flow class: 12≤ A <15 (12 - 14.9) l/min
    技術仕様
    • 固有参照番号NAC_01AM
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-19
    • 版番号1
    • 幅(mm)360
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル