製品の公開
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
    Deante

    Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout

    Google翻訳”,
    快適なレインコートは、受話器を手に持っておく必要がないため、シャワーを自由に動かすことができます。クラシックな形とモダンな仕上げにより、スカンジナビアの工業用バスルームだけでなく、より伝統的なインテリアにも美しく存在します。耐久性と耐久性のあるコーティングは、スパッタや熱衝撃に耐性があります。 Anti-Calcシステムのおかげで、レインウェアは完全な清潔さで簡単に維持されます。水から石が沈殿します。あなたは片手でシリコンノズルで呪われています。噴霧器とスプレーヘッドに加えて、セットには便利な浴槽が含まれています。このおかげで、快適なバスゾーンとクイックシャワーを使用する可能性を簡単に組み合わせることができます。サーモスタット電池のおかげで、水温を簡単に調整できます。それは、子供や年配の人が入浴しているときに特に重要な、突然の暖かさのジャンプからあなたを守ります。最適な温度を待って、この貴重なリソースを無駄にする必要はありません。注ぎ口には、流れをオフにした後、壁と平行に組み立てるオプションがあります。これは、お風呂の快適さを大幅に向上させる非常に実用的なソリューションです。あなたは突き出た要素を打つことを忘れるでしょう。
    仕様
      • Material: steel 304, brass, plastic
      • Sliding bar with adjustable height: 1110-1450 mm
      • Finish: chrome
      • Mixer: thermostatic, two-handle
      • Flow class: 7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9) l/min
    技術仕様
    • Unique refNAC_01GT
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル

    対応地域

    ヨーロッパ