製品の公開
Arnika, Concealed shower set, with shelf
Deante

Arnika, Concealed shower set, with shelf

Google翻訳”,
隠されたシャワーセットには、シャワー設備に必要なすべての部品が含まれています。実験室の条件下で繰り返しテストされた高品質の使用済み材料は、トラブルのないことを保証します。モダンなデザインとエレガントな仕上げが目を引くものであり、隠されたアセンブリは光学的にスペースを拡大します。最小限のソリューションにより、たとえば化粧品やハンガー用の追加の棚に置くことができます。その結果、部屋全体がより簡単かつ迅速になります。全体に独創的な棚が飾られており、携帯電話やメガネを延期することができます。
仕様
  • MIXER
    Finish:  chrome
    Mixer type:  single-handle, mixer
    Installation method:  concealed
    Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size:  35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type:  mechanical
    Number of switch functions:  2
    SPOUTS
    Finish:  chrome
    Spout type:  shower wall
    Material:  brass
    Spout type:  swivel
    Range of shower/ bath spout [mm]:  384
    Spout length [mm]:  408
    Concealed mounting:  Yes
    SHOWER HEAD
    Finish:  steel
    Material:  steel 304
    thickness:  81
    Diameter [mm]:  225
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread:  Yes
    ANGULAR CONNECTION
    Finish:  chrome, platinum
    Connection type:  with a hand shower holder and a shelf
    Material:  stainless steel, ABS, PVC, brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes
    HAND SHOWERS
    Finish:  chrome
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSES
    Finish:  platinum
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Anti-twist:  1
技術仕様
  • Unique refNAC_09HP
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル

対応地域

ヨーロッパ