製品の公開
Shower column with shower mixer - thermostatic
Deante

Shower column with shower mixer - thermostatic

Google翻訳”,
快適なレインコートは、受話器を手に持っておく必要がないため、シャワーを自由に動かすことができます。クラシックな形とモダンな仕上げにより、スカンジナビアの工業用バスルームだけでなく、より伝統的なインテリアにも美しく存在します。耐久性と耐久性のあるコーティングは、スパッタや熱衝撃に耐性があります。 Anti-Calcシステムのおかげで、レインウェアは完全な清潔さで簡単に維持されます。水から石が沈殿します。あなたは片手でシリコンノズルで呪われています。セットにはシャワーミキサーが含まれています。毎回、水の流出源を選択し、現在のニーズに合わせて選択することができます。バッテリーはエレガントに仕上げられており、コレクションの残りの部分とレインコート自体と一致しています。
仕様
  • MIXER
    Finish:  gold
    Mixer type:  two-handle, thermostatic
    Installation method:  wall-mounted
    Check valves:  Yes

    SHOWER COLUMNS

    Finish:  gold
    mixer:  Yes
    Rain head height adjustment:  Yes
    Bar height adjustment from [mm]:  850
    Bar height adjustment up to [mm]:  1225

    ROD
    Finish:  gold
    Material:  steel 304
    Shape:  round

    MIXER CARTRIDGE
    Temperature lock:  Yes

    FUNCTION SWITCH

    Switch type:  ceramic mechanical
    Number of switch functions:  2

    HAND SHOWERS

    Finish:  gold
    Number of functions:  3
    Shape:  square
    Material:  ABS

    HOSES

    Finish:  gold
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Water flow reduction [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

    SHOWER HEAD

    Finish:  gold
    Shape:  round
    Material:  brass
    thickness:  57
    Diameter [mm]:  250
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes

技術仕様
  • Unique refNAC_Z4HT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

対応地域

ヨーロッパ