製品の公開
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
    Deante

    Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector

    Google翻訳”,
    完全なシャワーセットはモダンなスタイルで設計されており、各バスルームの装飾になります。シンプルでクラシックなラインと審美的な仕上げにより、伝統的なスカンジナビアまたはミニマリストのインテリアに最適です。使用されている材料、角がなく、革新的なアンチカルク沈殿システムが洗浄を容易にします。均一にシードされたノズルのおかげで、水は雨の流れで飛んでいきます。これは、順番に、同じ快適な快適さでより低い水の消費量に影響を与えます。セットには、ハンドルの高さを調整できるエレガントなロッドが含まれています。目立たない隠蔽アセンブリは、バスルームの美観を向上させます。
    仕様
    • SHOWER SETS
      Finish: chrome
      Rod: yes
      Flow class [l/min]: 12≤ A <15 (12 - 14.9)
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 2
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain, mixed, hydromassage
      ROD
      Material: brass, stainless steel
    技術仕様
    • Unique refNQA_061K
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル

    対応地域

    ヨーロッパ