製品の公開
Blur, Concealed shower set
Deante

Blur, Concealed shower set

Google翻訳”,
隠しシャワーセットには、シャワーを装備するために必要なすべての要素が揃っています。使用されている素材は高品質で、実験室環境で何度もテストされているため、故障のない操作が保証されます。モダンなデザインとエレガントな仕上げが目を引き、フラッシュマウントの設置により視覚的にスペースが広がります。クラシックなソリューションにより、たとえば化粧品やハンガー用の追加の棚のためのスペースを確保できます。その結果、部屋全体をより簡単に、より速く掃除できます。
仕様
  • MIXER
    Finish:  titanium
    Material:  brass
    Mixer type:  single-handle, mixer
    Installation method:  concealed
    Flow class [l/min]:  A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size:  35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type:  ceramic mechanical
    Number of switch functions:  2
    SPOUT
    Finish:  titanium
    Spout type:  shower wall
    Material:  steel 304
    Spout type:  still
    Range of shower/ bath spout [mm]:  388
    Concealed mounting:  Yes
    SHOWER OVERHEAD
    Finish:  titanium
    Shape:  square
    Material:  stainless steel
    Width [mm]:  250
    Length [mm]:  250
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish:  titanium
    Connection type:  for the hose with hand shower holder
    Shape:  round
    Material:  brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes
    HAND SHOWER
    Finish:  titanium
    Number of functions:  3
    Shape:  rectangular
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain, mixed, mist
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSE
    Finish:  titanium
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  double braided
    Braid material:  stainless steel
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Anti-twist:  1

技術仕様
  • Unique refNQL_D9YK
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • 公開日2024-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

対応地域

ヨーロッパ