製品を公開する
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer

    Google翻訳,
    セラミックシンクは、天然由来の高品質の原材料から作られました。これにより、高温や急速な変化に耐えることができます。さらに、時間の経過とともに色や光沢が失われることはなく、トーンのエレガントな色が残りの機器要素と完全に調和します。水切り付きの実用的な1室のシンクは、小さなキッチンや別館のあるスタジオハウスに最適なソリューションです。同時に、乾燥機機能、プロファイルされた表面は、容器または洗浄された食品から流れる水を効率的に排出します。
    仕様
    • SINK
      Finish: grey
      Surface type: matte
      Material: ceramic
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 510
      Length [mm]: 1115
      Height [mm]: 210
      Bowl depth [mm]: 180
      Cut-out Length [mm]: 1095
      Cut-out Width [mm]: 490
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    技術仕様
    • 固有参照番号ZCB_3113
    • 製品ファミリKitchen
    • 製品グループSinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材セラミック
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク