製品の公開
Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer
Deante

Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer

Google翻訳”,
マグネット付き花崗岩シンクは、非常に独創的なソリューションです。内蔵マグネットとスチールカバーのおかげで、サイドシェルフの一部を使用して機能性を高めることができます。微生物は乾燥した環境では急速に増殖しないことはよく知られています。そのため、専用の追加アクセサリも提供しています。ぴったりとフィットさせるには、底が透かし彫りのバスケットにカトラリーを入れ、ハンドルに布やキッチンスポンジを掛けて水切りすることができます。マグネット付き花崗岩シンクは、欧州規格 PN-EN 13310 に準拠し、変色、衝撃、高温に耐性があります。すっきりとした 1 ボウル シンクは、小さなキッチンや簡易キッチン付きのワンルーム アパートメントに最適なソリューションです。
仕様
  • SINK
    Finish:  metallic grey
    Surface type:  matte
    Material:  granite
    Installation method:  under mounted, inset
    Number of bowls:  1
    Minimum cabinet width [mm]:  600
    Length [mm]:  820
    Width [mm]:  500
    Height [mm]:  229
    Bowl depth [mm]:  200
    Cut-out Length [mm]:  800
    Cut-out Width [mm]:  480
    Reversible:  Yes
    Equipped with accessories:  Yes
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Number of holes:  0
    Number of pre-drilled holes:  5
    Antibacterial:  Yes
    Hydrophobicity:  Yes
    Additional features:  drain cover included
    SINK WASTE KIT
    Finish:  steel
    Sink material:  granite
    Sink installation method:  flush, under mounted, inset, farmhouse
    Number of sink bowls:  1
    Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Plug type:  automatic, with a button
    Low siphon/ Space saver:  Yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

技術仕様
  • Unique refZKM_S11B
  • コレクションセットKitchen
  • コレクションSinks
  • 公開日2024-10-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル複合材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク