製品を公開する
Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer
Deante

Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer

Google翻訳,
Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。水切り付きの実用的な1室のシンクは、小さなキッチンや別館のあるスタジオハウスに最適なソリューションです。同時に、乾燥機機能、プロファイルされた表面は、容器または洗浄された食品から流れる水を効率的に排出します。
仕様
  • SINK
    Finish: metallic grey
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 780
    Height [mm]: 210
    Bowl depth [mm]: 197
    Cut-out Length [mm]: 760
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
技術仕様
  • 固有参照番号ZQE_S11B
  • 製品ファミリKitchen
  • 製品グループSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-25
  • 版番号1
関連
  • 主要素材複合材
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク