製品を公開する
Eridan, Granite sink, 1.5-bowl
Deante

Eridan, Granite sink, 1.5-bowl

Google翻訳,
Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。革新的な1.5チャンバーのシンクは、小さなサイズをうまく組み合わせており、複数のチャンバーを使用する必要があります。小さな部品は、カトラリー、デリケートなグラス、または食品の解凍に使用できます。グラインダーを接続できます。
仕様
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset, under mounted
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 520
    Length [mm]: 600
    Height [mm]: 203
    Bowl depth [mm]: 190
    2nd bowl depth [mm]: 190
    Cut-out Length [mm]: 580
    Cut-out Width [mm]: 500
    Cut-out Length [mm]: 540
    Cut-out Width [mm]: 400
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    Number of pre-drilled holes: 2
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
技術仕様
  • 固有参照番号ZQE_T503
  • 製品ファミリKitchen
  • 製品グループSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-25
  • 版番号1
関連
  • 主要素材複合材
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク