製品を公開する
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

    Google翻訳,
    Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。ドリッカー付きの革新的な1.5チャンバーシンクは、複数のチャンバーを使用する必要がある小さなキッチンで完全に機能します。水切りには同時に乾燥機があり、プロファイルされた表面は、容器または洗浄された食品から流れる水を効率的に排出します。小さなチャンバーは、カトラリー、繊細なグラスのすすぎと乾燥、または肉や野菜の解凍に使用できます。
    仕様
    • SINK
      Finish: graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1.5
      Minimum cabinet width [mm]: 700
      Width [mm]: 490
      Length [mm]: 780
      Height [mm]: 194
      Bowl depth [mm]: 180
      2nd bowl depth [mm]: 120
      Cut-out Length [mm]: 760
      Cut-out Width [mm]: 470
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    技術仕様
    • 固有参照番号ZQN_2513
    • 製品ファミリKitchen
    • 製品グループSinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-25
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材複合材
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク