お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Unique ref.: kta_052p
ブランド名: Deante
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Accessories
幅 (mm): 800
高さ (mm): 2000
奥行 (mm): 800
公開日: 2019-01-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Chrome
デザイン: Poland
製作国: Poland

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_80
Uniclass 2015 詳細: Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
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
Sanitary - Shower screens

名前
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®