製品の公開
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm

    Google翻訳”,
    • シャワートレイと統合されたカバーパネル
    • 高さ調節可能な足を装備
    • 半円形のDeanteシャワーキャビンに適合
    • 半円形アクリル(pmma)シャワートレイ
    • サイフォンはセットに含まれていません
    • 滑り止め機能付き
    仕様
      • Side dimension: 800 mm
      • Height: 160 mm
      • Depth: 50 mm
      • Arc radius: 550 mm
      • Shape: semicircular
    技術仕様
    • Unique refkta_054b
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード10 21 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNumber23-15 11 15 13
    • OmniClassタイトルShower and Dressing Compartments