製品を公開する
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
    Deante

    KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm

    Google翻訳,
    • 6mmの安全な強化ガラス
    • トレーなしで設置可能
    • 特別なアルミニウムのしきい値プロファイル

    仕様
      • Side dimension 800 mm
      • Height 2000 mm
      • Shape square
    技術仕様
    • 固有参照番号ktk_042p
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材クロム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC コード30181507
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClass 番号23-31 17 25
    • OmniClass タイトルShower Screens
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings