このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Funkia semicircular shower cabin 80 cm

Unique ref.: kyp_052k_452k_652k
ブランド名: Deante
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Accessories
幅 (mm): 800
高さ (mm): 1850
奥行 (mm): 800
公開日: 2018-11-13
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)

3 different types of glass:

  • 041K -transparent
  • 441K - graphite
  • 641k - frosted

  • 5mm safe tempered glass
  • safe styrofoam packaging
  • special design of roller bumpers
  • 2-door shower cabin, sliding
  • assembly elements blanking plugs

  • Side dimension 800 mm
  • Height 1850 mm
  • Shape semicircular
  • Arc radius 550 mm


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Chrome
デザイン: Poland
製作国: Poland

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 詳細: Shower enclosures
OmniClass Number: 23-31 17 25
OmniClass Title: Shower Screens
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
Sanitary - Shower screens

名前
Depth 800
Height 1850
Material Glass
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Glass

BIMobject®