製品を公開する
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

Google翻訳,
  • 1500mmダブルロックスチールシャワーホース
  • 直径200mmの2機能クロームメッキオーバーヘッドシャワー
  • 直径101mmの5機能ハンドシャワー
  • 材質:真ちゅう、スチール、クロムメッキプラスチック
  • 高さ調節可能なスチール製スライディングバー:900〜1250 mm
仕様
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
技術仕様
  • 固有参照番号nac_019m
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-13
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1250
  • 幅(mm)421
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 説明Showers
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower and Dressing Compartments
  • OmniClass 番号23-31 17 00
  • OmniClass タイトルShowers