Unique ref.: | nac_01jm |
---|---|
ブランド名: | Deante |
製品ファミリー: | Sanitary |
製品グループ: | Accessories |
幅 (mm): | 395 |
高さ (mm): | 1450 |
公開日: | 2019-01-17 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://deante.pl/en/Jaskier-shower-column-with-bath-mixer-NAC_01JM |
---|---|
設置方法: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 5908212042960 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/deante/product/nac_01jm
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | Plastic |
デザイン: | Poland |
製作国: | Poland |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - シャワー |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 コード: | L7214 |
Uniclass 1.4 詳細: | Showers |
Uniclass 2015 コード: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 詳細: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
OmniClass Number: | 23-31 17 00 |
OmniClass Title: | Showers |
名前 | 値 |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 193 mm |
Height | 1450 mm |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number Of Showerheads | 2 |
Width | 395 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel ; brass ; plastic |
BIMobject®