このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Unique ref.: nac_01lt
ブランド名: Deante
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Accessories
幅 (mm): 427
高さ (mm): 1450
公開日: 2018-11-13
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: PVC
デザイン: Poland
製作国: Poland

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_80
Uniclass 2015 詳細: Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
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
Sanitary - Showers

名前
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®