製品の公開
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

    Google翻訳”,
        • 任意の位置に取り付けることができます:-垂直-水平-斜めに
        • 材質:ステンレス鋼
        • 握りやすい直径35mmのバー
        • 自信と安定性を提供します
        • 頑丈な壁に取り付けた場合、150kgまでのユーザーに適しています。
        • 固定具は含まれていません
        • 終了
          1. 041A-研磨済み、300mm
          2. 041B-研磨済み、450mm
          3. 041C-研磨済み、600mm
          4. 641A-白、300mm
          5. 641B-白、450mm
          6. 641C-白、600mm
        仕様
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        技術仕様
        • Unique refniv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • コレクションセットSanitary
        • コレクションAccessories
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2018-11-13
        • エディション1
        • 高さ(Mm)117
        • 幅(mm)600
        関連
        • 主なマテリアルスチール
        • 副マテリアルメタル
        • 設計国ポーランド
        • 製造国ポーランド
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
        • IFC分類サニタリーターミナル
        • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
        • Uniclass2015詳細Support rails
        • MasterFormat 2014 コード10 28 16
        • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
        • OmniClassNumber23-31 15 17 21
        • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars
        • UniFormatIIコードE2010
        • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings