製品の公開
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
    Deante

    VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm

    Google翻訳”,
    • 長さ: 760 mm
    • 最大容量: 150 kg
    • 仕上げ:
    1. 041D-ブラッシュドスチール
    2. 641D-白


    仕様
      • Length: 760 mm
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    技術仕様
    • Unique refniv_041d_641d
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)760
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-31 15 17 21
    • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars

    対応地域

    ヨーロッパ