製品の公開
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
    Deante

    Bathroom vanity, with countertop

    Google翻訳”,
    プッシュ・トゥ・オープンシステム - 前面を押すだけで引き出しが開きます。, スローモーション引き出し(フルエクステンション), 適切なUVニスによる優れた耐久性, 組み立て不要ですぐに使える家具, 環境に配慮したポーランド品質
    仕様
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: cashmere Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Dedicated type of washbasin: countertop Width [mm]: 800 Height [mm]: 520 Depth [mm]: 470 Number of drawers: 2 Drawer opening: push-to-open system Full drawer extension: Yes Drawer with a soft-close system: Yes An additional layer of varnish on the countertop: Yes Waste trap housing: Yes Countertop: Yes Assembled furniture: Yes
    技術仕様
    • Unique refSDI_KB81
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他