このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Soul 1-bowl sink with drainer 780x490x160

Unique ref.: zeo_0113_3113
ブランド名: Deante
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Accessories
幅 (mm): 780
高さ (mm): 160
奥行 (mm): 490
公開日: 2019-01-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

type of steel

  • 0113 - satin
  • 3113 - decor

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Poland
製作国: Poland

BIMobject カテゴリー: キッチン - シンク
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sinks
UNSPSC コード: 30181504
Uniclass 1.4 コード: L7232
Uniclass 1.4 詳細: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 コード: PR-31-79
Uniclass 2.0 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 詳細: Kitchen sinks
NBS Reference コード: 31-79
NBS Reference 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Number: 23-31 13 00
OmniClass Title: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 780 mm
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

BIMobject®