このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

Unique ref.: zqn_2113_7113_g113_s113_a113_1113
ブランド名: Deante
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Accessories
幅 (mm): 780
高さ (mm): 490
奥行 (mm): 190
公開日: 2019-01-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)

Available colours:

  •  1113 – champagne
  • 2113 – graphite
  • G113 – metallic graphite
  • A113 – alabaster
  • S113 – grey
  • 7113 - sand

At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

  • Length780 mm
  • Width490 mm
  • Bowl depth 190 mm
  • For cabinet 600 mm
  • Outflow3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up wasteYes


主なマテリアル: Composite
副マテリアル:
デザイン: Poland
製作国: Poland

BIMobject カテゴリー: キッチン - シンク
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 詳細: Ceramic sinks
OmniClass Number: 23-31 13 00
OmniClass Title: Sinks
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 780 mm
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

BIMobject®