製品の公開
Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 60"
Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 60"
Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 60"
Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 60"
    DeBourgh

    Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 60"

    Google翻訳”,

    3年ごとにロッカーを交換するのにうんざりしていませんか?ロッカー交換の問題の解決策があります!卓越した品質-DeBourghのAPEXHallwayロッカーは、ロッカーがひどく乱用されている場所に最適です。これらのロッカーは、最も過酷な環境に耐えるのに十分な強度で構築できます。

    それについては疑問の余地はありません。 DeBourghのAngleIronロッカーは、最も強力で、最も安全で、最も長持ちするロッカーです。したがって、廊下でその強度と耐久性が必要な場合は、DeBourghのAPEX廊下ロッカーを選択してください。

    詳細については、今日お問い合わせください!




    仕様
    • Locker Construction:

      • 1" x 1" x 1/8" Continuous Angle Iron Frames
      • All-welded construction
      • Sturdy angle iron or 14 ga. formed steel doors
      • Sloped top made of 18 ga. steel (optional)
      • 3", five knuckle hinge welded to door and frame
      • Variety of ventilation styles
      • Dependable latching systems
      • 14 ga. steel closed base
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty
      • Popular university and college lockers

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      15                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      18                         16,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60,72,84

    技術仕様
    • Unique refapex-lockers-2tier-60
    • コレクションセットHallway Lockers
    • コレクションApex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers