製品を公開する
Core Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Core Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Core Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
    DeBourgh

    Core Hallway Lockers - 6 Tier - 72"

    Google翻訳,

    DeBourghのCOREロッカーは、丈夫で耐久性のある廊下ロッカーが必要であるが、山形鋼製品の強度を必要としない場合に最適なソリューションです。この全溶接ロッカーは冷間圧延鋼板でできており、ドアの高さ全体を走るエレガントな連続ヒンジが特徴です。

    DeBourghの他のストレージ製品と同様に、COREHallwayロッカーは一生の使用に耐えることができます。さらに、COREロッカーは、特定のニーズを満たすために、さまざまなラッチおよび換気オプションを提供します。

    詳細については、今日お問い合わせください!




    仕様
    • Locker Construction:

      • One-piece (Unibody) side frame and locker front
      • All-welded body with no rivets, screws, or bolts
      • 16-gauge steel end for maximum durability and 18-gauge intermediate partitions
      • Standard double panel door
      • High security Sentry III latch with no moving parts or multi-point Sentry II lift latch
      • Four-sided continuous door strike for maximum security and strength
      • Optional fire and waste column
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      15                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      18                         15,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60

    技術仕様
    • 固有参照番号core-lockers-6tier-72
    • 製品ファミリHallway Lockers
    • 製品グループCore
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材パウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 説明Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClass 番号23-29 15 15 11
    • OmniClass タイトルMetal Lockers