製品の公開
Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
    DeBourgh

    Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"

    Google翻訳”,

    ノックダウンロッカーを埋めてください!競合他社のKDオプションとは異なり、当社の全溶接オプションは、1オンスのDeBourgh強度を損なうことなくコストを抑えます。国産の冷間圧延鋼でできているため、あらゆる廊下の状況に対応するためのタフでありながら経済的なソリューションです。

    無敵の強さと永続的な価値...もっと反抗的なものは何でしょうか?

    詳細については、今日お問い合わせください!




    仕様
    • Locker Construction

      • All-welded locker constructed from 18 or 16 gauge steel
      • No bolts, screws, or rivets used in assembly of locker unit
      • Continuous door strike on both latch and hinge side
      • Available in one-, two-, or three-tiered options
      • Continuous door strike on both latch and hinge side

      Doors

      • Formed doors include optional vertical stiffener panels
      • Solid, louvered or diamond perforation ventilation styles available
      • Single and multi-point latching options available
      • Flush mounted stainless steel cup

      Other

      • Continuous piano hinge
      • Welded and continuous base and sloped top options available
      • Single and double ceiling hooks available

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18                     48,60,72

      15                         12,15,18                     48,60,72


    技術仕様
    • Unique refrebel-lockers-6tier-72
    • コレクションセットHallway Lockers
    • コレクションRebel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers