製品の公開
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
    DeBourgh

    Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"

    Google翻訳”,

    DeBourgh Manufacturing Co.は、今日の市場で最高品質、最も安全で最も耐久性のあるロッカーおよび保管システムを提供しています。私たちのTA-50ロッカーはオリジナルであり、陸軍工兵隊によって指定されました。さらに、DeBourghは100%時間通りの配達を提供します。

    実績のある機能と素材を使用して米国で製造されたTA-50ミリタリーギアストレージロッカーは、ヘビーデューティーストレージのニーズに比類のないパフォーマンスを提供します。

    DeBourghは、過去5年間で50,000を超えるTA-50ロッカーユニットを納入してきました。いくつか例を挙げると、フォートフッド、フォートドラム、フォートブリス、フォートカーソン、フォートライリーの注文が処理されています。

    専任の鉄鋼労働者のチームが手元にあるため、DeBourghは、時間通りに配達するために、1日に大量のTA-50ユニットを構築して保持することができます。

    さらに、DeBourghは、米国中小企業庁(認証番号22941)によってHUBゾーン製造会社として認められています。

    詳細については、今日お問い合わせください!




    仕様
    • DeBourgh TA-50 gear storage lockers offer the following features:

      • 1" x 1" continuous angle iron frames
      • All-welded construction
      • 45 cu. ft. of storage space for equipment or uniforms
      • Expanded metal sides provide 73% ventilation per square inch
      • Solid sheet, 18-gauge backs welded to frames of sides and intermediate partitions
      • 16-gauge shelves with maximum 200 lb. weight limit
      • Closed 4" high, 14-gauge welded steel base
      • Open air circulation for easy visual inspection of contents
      • The most secure latching mechanism available
      • Accessories available, including aluminum number plate and clothes rod
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      36                         18, 24, 42                    78, 96

      42                         18, 24, 42                    78, 96


    技術仕様
    • Unique refta-50-gear-lockers-1tier-96
    • コレクションセットMilitary Gear Lockers
    • コレクションTA-50
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers