製品の公開
2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm
DELABIE

2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm

Google翻訳”,
デッキマウント型シングルホールミキサー、回転式管状注ぎ口付き。高さ 315mm、長さ 300mm。星型フローストレートナー。セラミックカートリッジ Ø 35mm。流量 20 lpm (3 bar 時)。注ぎ口は内部が滑らか。スリムなコントロールレバー。クロームメッキの本体と注ぎ口は、2 本のステンレス製ロッドとバックナットで補強して固定。ポップアップ排水なし。ステンレス製編組 PEX フレキシブル F3/8" が付属。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref2506T3
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)397
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)336
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1461
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011431
  • ETIM 名Kitchen mixing tap
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米