製品の公開
2597 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2597 Mechanical mixer with retracting hand spray

Google翻訳”,
デッキマウント式メカニカルミキサー、格納式ハンドスプレー付き。シングルホールミキサー、回転式スワンネック吐水口(高さ210mm、幅210mm)。スケール耐性ハンドスプレー付きメカニカルミキサー。ラミナ​​ーフロー、レインエフェクト、ブレードの3種類のスプレーオプション付き。直径40mmの標準セラミックカートリッジには、最高温度リミッターがプリセットされています。流量は3barで5lpm。クロームメッキ真鍮製ボディとスリムなコントロールレバー。逆止弁内蔵ナイロンフレキシブルホース付きシンク用ハンドスプレー。F3/8インチPEXフレキシブルホース。バックナットで固定。ミキサーは30年保証付き。
技術仕様
  • Unique ref2597
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)408
  • 幅(mm)58
  • 奥行き(mm)254
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2812
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米