製品の公開
510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle
DELABIE

510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle

Google翻訳”,
壁掛け式トイレブラシセット。蓋とロングハンドル付き。壁掛け式の堅牢なトイレブラシ。盗難防止ロック付き。抗菌加工を施したサテン仕上げの304ステンレス鋼製。人間工学に基づいた長いハンドルは、車椅子をご利用の方や、かがんで使用するのが困難な方にも扱いやすい設計です。お手入れ簡単。プラスチック製のボウルは上部から取り外し可能。水タンク付きプラスチック製ボウルは、トイレブラシが水に浸かるのを防ぎ、次回使用時に水が飛び散るリスクを軽減します。トイレブラシはホルダーの中央に自動的に収まります。ステンレススチールの厚み:1mm。サイズ:Ø 90 x 580mm。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref510051S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)106
  • 幅(mm)93
  • 奥行き(mm)583
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1535
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米