製品の公開
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
    DELABIE

    5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式メカニカルシンク用混合水栓。回転式、直径22mmの管状アンダースパウト(長さ200mm)と、星型真鍮製整流器を備えています。スパウト内面は滑らかな仕上げで、バクテリアの繁殖を抑えます。流量は3barで45 lpm。クロームメッキの金属製コントロールノブとセラミックバルブヘッド。オフセット標準コネクタ(M1/2インチ、M3/4インチ)が付属。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref5445T2S
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSink mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)172
    • 幅(mm)214
    • 奥行き(mm)269
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2348
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米