製品の公開
5610 Single hole mixer - 100 lpm
5610 Single hole mixer - 100 lpm
    DELABIE

    5610 Single hole mixer - 100 lpm

    Google翻訳”,
    プロのケータリング用のデッキマウント型シングルホールミキサー。高さ 315mm、幅 300mm の回転式管状吐水口を備えたプランジシンク用ミキサー。星型の真鍮製フローストレートナー。強化機構を備えた無水ガイドバルブヘッド。耐衝撃性、人間工学に基づいたボールレバー。プランジシンクに適した 3 bar での流量 100 lpm。半回転以内でフル流量。滑らかな内部の吐水口。クロムメッキの真鍮製本体と吐水口。はんだ付けされた銅管の給水口。強化された固定具。プロのキッチンでの集中的な使用に適しています。30 年保証。
    技術仕様
    • Unique ref5610
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)383
    • 幅(mm)163
    • 奥行き(mm)346
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2559
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米