製品の公開
5625 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5625 Pre-rinse set with mixer

Google翻訳”,
ビブタップ付きのプレリンスセット一式。スリムなコントロールレバーを備えたシングルホールデッキマウントミキサー。業務用厨房での集中的な使用に適しています。F3/8インチフレキシブルホースと逆止弁が付属。回転式チューブ状吐水口(L. 200mm)を備えたビブタップ。- 90°回転で16 lpmのフルフローを実現。- 強化メカニズムと人間工学に基づいたコントロールを備えたバルブヘッド。調整可能なジェットと9 lpmの流量を備えた黒色ハンドスプレー(品番433010)。耐水スケール性ハンドスプレーと耐衝撃チップ。強化された食品グレードの黒色フレキシブルホース(L. 0.95m)。3/4インチ真鍮コラム。調整可能な壁掛けブラケット。ステンレススチール製スプリングガイド。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref5625
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションPre-rinse sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1194
  • 幅(mm)105
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルPVC
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)5.08
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011614
  • ETIM 名Large kitchen mixing tap
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米