製品の公開
5630 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5630 Pre-rinse set with mixer

Google翻訳”,
業務用厨房での集中的な使用に適した、ビブタップなしのプレリンスセット一式。デッキマウント型シングルホールミキサー。以下の特徴: - 強化メカニズムと人間工学に基づいたコントロールレバーを備えたバルブヘッド。 - F3/8インチフレキシブルホースと逆止弁。 - バックナット付き2本のネジ棒による強化固定。調整可能なジェットと9 lpmの流量を備えた黒色ハンドスプレー(品番433010)。耐スケール性ハンドスプレーと耐衝撃チップ。黒色強化食品グレードフレキシブルホース(長さ0.95m)。3/4インチ真鍮製コラム。調整可能な壁掛けブラケット。ステンレススチール製スプリングガイド。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref5630
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションPre-rinse sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1167
  • 幅(mm)161
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルPVC
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4280
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011614
  • ETIM 名Large kitchen mixing tap
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米