製品の公開
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
    DELABIE

    5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm

    Google翻訳”,
    デッキに取り付けるシングルホール ケータリング ミキサー。回転式管状注ぎ口 (高さ 255 mm、長さ 200 mm)、衛生的なフロー ストレートナー付き。セラミック カートリッジ Ø 45 mm。流量 60 lpm (3 bar 時)。注ぎ口の内部は滑らか。スリムなコントロール レバー。クロームメッキの真鍮製本体と注ぎ口。はんだ付けされた銅管の給水口。強化された固定具。30 年保証。
    技術仕様
    • Unique ref5650T2
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)331
    • 幅(mm)122
    • 奥行き(mm)247
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2381
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米