製品の公開
5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm

Google翻訳”,
延長コラム付きのデッキマウント型シングルホールミキサーで、コンロの上に設置できます。回転式管状注ぎ口 Ø 22mm、高さ 685mm、長さ 300mm、衛生的なフローストレートナー付き。セラミックカートリッジ Ø 45mm。流量 60 lpm (3 bar 時)。注ぎ口の内側は滑らか。スリムなコントロールレバー。クロームメッキの真鍮製本体と注ぎ口。はんだ付けされた銅管の給水口。補強された固定具。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref5652
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)764
  • 幅(mm)126
  • 奥行き(mm)352
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4049
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米