製品の公開
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
    DELABIE

    5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel

    Google翻訳”,
    自動巻き取り式ホースリール(長さ15mのフレキシブルホースとガイドローラー付き):最高使用温度50℃。流量23 lpm(3 bar時)。最大圧力20 bar、トリガー式ハンドスプレー使用時は12 bar。304ステンレス鋼製ベースと直径390mmのドラムを備えたホースリール。別売り:バキュームブレーカーを内蔵したアングル型ストップコック。汚染水の逆流を防止します。ステンレス製ホースリールは30年保証付きです。
    技術仕様
    • Unique ref5675T2
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)814
    • 幅(mm)223
    • 奥行き(mm)840
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)57837
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米