製品の公開
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Google翻訳”,
ビブタップなしのプレリンスセット一式。プロの厨房での集中的な使用に適しています。デッキマウント型シングルホールミキサー。以下の特徴を備えています。- 強化メカニズムと人間工学に基づいたコントロールを備えたバルブヘッド。- F3/8インチフレキシブルコネクタと逆止弁。- 2本のネジ棒とバックナットで補強された固定具。調整可能なジェットを備えた黒色のハンドセット(品番:433009)。流量10 lpmの吐出口を備えた調整可能なジェット(品番:433009)。スケール耐性のあるハンドセットと耐衝撃チップ。強化された黒色の食品グレードフレキシブルホース(長さ0.95m)。3/4インチ真鍮製コラム。調整可能な壁掛けブラケット。ステンレススチール製スプリングガイド。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref5830
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1169
  • 幅(mm)156
  • 奥行き(mm)527
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4159
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011614
  • ETIM 名Large kitchen mixing tap
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米