製品の公開
737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式タイマー式洗面水栓。回転式スワンネック吐水口(長さ150mm)。スケール防止加工の整流器は3L/分にプリセットされています。流量調節機能付き。レバー操作。約3秒で自動停止(7秒または15秒もご要望に応じてご用意)。バックナットで固定。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref737152
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)287
  • 幅(mm)60
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)720
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米